Publikovat produkty
FOC 580 Dark grey projector lamp
FOC 580 Dark grey projector lamp
FOC 580 Dark grey projector lamp

    FOC 580 Dark grey projector lamp

    FOC 580 is an LED projector for outdoor lighting. This projector is adjustable thanks to its arm. It is ideal for illuminating gardens and terraces, focusing the light where it interests you most. This luminaire has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies.
    Specifikace
    • Reference: 70157

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144385

      Tariff Item: 9405411000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1078308

      Fixing: Wall

      Series: 7017

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00099

      IP: 65

      Power max.(W): 16

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 800lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Opening degrees: 36°

      Total height: 130

      Length: 100

      Depth: 580

      Base diameter: 95

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 548

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 120

      Volume Box Ind. Trawl: 0.009206

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

      PCS: 72

      Net weight consolidated item: 1.3

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota70157_-_foc-2-led-dark-grey-projector-lamp
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391116
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL