Publikovat produkty
PICCOLA White spike lamp
PICCOLA White spike lamp
PICCOLA White spike lamp
PICCOLA White spike lamp

    PICCOLA White spike lamp

    PICCOLA is a Faro Team design stake. This white luminaire is ideal for decorative lighting that highlights elements such as objects, trees or plants.
    Specifikace
    • Reference: 70246

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776170018

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1118551

      Fixing: Floor

      Series: 7031

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00171

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 360lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 605

      Length: 120

      Depth: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 630

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 140

      Volume Box Ind. Trawl: 0.012348

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.86

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 0.66

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota70246_-_piccola-led-white-spike-lamp
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391116
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL