Publikovat produkty
PALS Dark grey wall lamp
PALS Dark grey wall lamp
PALS Dark grey wall lamp
PALS Dark grey wall lamp

    PALS Dark grey wall lamp

    PALS is a wall luminaire for outdoor lighting designed by Faro Lab. Made of aluminum, it has IP65 that gives it high protection against rain and solid bodies. It has a shock resistance of IK06 and can also be found in white.
    Specifikace
    • Reference: 70291

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776226579

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 7037

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 260

      Length: 250

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 220

      Individual box width (MM): 260

      Length individual box (MM): 260

      Volume Box Ind. Trawl: 0.014872

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.1

      PCS: 60

      Net weight consolidated item: 1.8

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota70291_-_pals-dark-grey-wall-lamp
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391116
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL