Publikovat produkty
OLAN Dark grey wall lamp
OLAN Dark grey wall lamp
OLAN Dark grey wall lamp

    OLAN Dark grey wall lamp

    Wall lamp for outdoor lighting made of injected aluminum. The lighting source is LED 6W 3000K. This LED wall light has addressable fins that will allow you to control the light beam to achieve functional but also decorative lighting.
    Specifikace
    • Reference: 70637

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090903

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1080154

      Fixing: Wall

      Series: 7067

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00107

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 2x3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2x100lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Total height: 140

      Length: 145

      Depth: 140

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 125

      Individual box width (MM): 155

      Length individual box (MM): 155

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003003

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.045

      PCS: 192

      Net weight consolidated item: 0.977

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota70637_-_olan-led-dark-grey-wall-lamp
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391116
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL