Publikovat produkty
BROT 1800 Black lamp with cable
BROT 1800 Black lamp with cable
BROT 1800 Black lamp with cable
BROT 1800 Black lamp with cable

    BROT 1800 Black lamp with cable

    BROT is a fun design collection for outdoor lighting created by Yembara Studio. With warm light, its design is minimalist and very contemporary. This street light has a 1.8 meter cable so you can place it wherever you want. It also has a built-in spike to facilitate installation.
    Specifikace
    • Reference: 71257

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231733

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Floor

      Series: 7252

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 65

      Power max.(W): 3x6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 3x290lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1800

      Length: 160

      Depth: 160

      Accessories included in the box: Estaca

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,144781

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.95

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3.96

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota71257_-_brot-black-pole-lamp-with-cable
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391116
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL