Publikovat produkty
SAIGON OUT Grey/brown pendant lamp W70 cone cap
SAIGON OUT Grey/brown pendant lamp W70 cone cap
SAIGON OUT Grey/brown pendant lamp W70 cone cap

    SAIGON OUT Grey/brown pendant lamp W70 cone cap

    SAIGON is a collection of designer lamps by Nahtrang for outdoor lighting. It is characterized by simplicity and pure forms. This is the pendant lamp with W70 shade with brown cap. The screen is made of synthetic wicker.
    Specifikace
    • Reference: 71579C-07

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776236615

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 7158

      Screen material: Synthetic wicker

      Diffusor material: PEMD

      Screen finish: Brown

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Brown

      IP: 44

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 680

      Length: 680

      Depth: 680

      Canopy diameter: 100

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,17381

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.78

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 4.063

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota71579C-07_-_saigon-grey-brown-pendant-lamp-w70-cone-cap
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůSuspension
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391116
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL