Publikovat produkty
DAS 650 Dark grey beacon lamp
DAS 650 Dark grey beacon lamp
DAS 650 Dark grey beacon lamp

    DAS 650 Dark grey beacon lamp

    DAS is a series for exterior lighting with current lines, which incorporates LED technology, consisting of a wall light and two beacons. The large beacon has a height of 65cm and is made of injected aluminum with a transparent glass diffuser. The lighting source is COB LED 8W 3000K 480Lm. This beacon is ideal for decorative garden lighting.
    Specifikace
    • Reference: 75520

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776065369

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1077787

      Fixing: Floor

      Series: 7551

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00092

      IP: 54

      IK: 09

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 480lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 4 SDCM

      Opening degrees: 180°

      Total height: 650

      Length: 160

      Depth: 54

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 60

      Individual box width (MM): 170

      Length individual box (MM): 670

      Volume Box Ind. Trawl: 0.006834

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2,441

      PCS: 120

      Net weight consolidated item: 2,270

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota75520_-_das-led-dark-grey-beacon-lamp-h-65cm
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391116
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL