Publikovat produkty
PM-02 Table lamp
Fritz Hansen

PM-02 Table lamp

4.3 z 5 hvězdiček4.3(10 recenze)
Proving that simple can be beautiful, the thoughtful, practical PM-02 table lamp design emits diffused light from its hand-blown opal glass shade to create a warm, atmospheric glow. The three-legged base in solid untreated brass or black lacquered steel provides an elegant contrast to the cylindrical shade.
Specifikace
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black, untreaded solid brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2.5 m • Finish: black, untreaded solid brass • Material: steel, brass • Name: PM-02 • Nominal Height: 31.4 cm • Nominal Width: Diameter: 13.6 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPM-02
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůPM-02
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)314
  • Šířka (mm)136
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stoly a židle
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText