Publikovat produkty
Clam™ Floor
Fritz Hansen

Clam™ Floor

The seashell-inspired Clam™ lamp series designed by Ahm & Lund, shines a luminescent pearl of light through mouth-blown opal glass. The contemporary design has exquisite brass detailing and a timeless aesthetic that illuminates spaces with mood-enhancing light.
Specifikace
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Ahm & Lund, 2024 ABOUT THE DESIGNER Ahm & Lund is a Copenhagen-based design studio founded by furniture architect Isabel Ahm and cabinetmaker Signe Lund. The two work at the intersection of craft and design with a shared belief in aesthetic sustainability and longlasting design. They create products with deep, material understanding, and meaning.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaClam-Floor
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůClam™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)128
  • Šířka (mm)40
  • Hloubka (mm)40
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)12.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCSvětlo
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products