Publikovat produkty
Cross-Plex™ T-500 Table lamp
Fritz Hansen

Cross-Plex™ T-500 Table lamp

3.9 z 5 hvězdiček3.9(8 recenze)
Shaped like a cross in plexiglass, the Cross-Plex is a simple yet refined table lamp with a natural ability to lift the ambience of any space. Seen from its profile, the lamp resembles a miniature building with its translucent shade like an illuminated roof.
Specifikace
  • Height: 50cm/ 19,7" Width: 20cm/ 7,9" Colour: Opal Surface finish: Semi-matt, smooth Material: PMMA Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 70W Lampbase E27 Standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCross-Plex-T-500
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůCross-Plex™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stoly a židle
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures