Publikovat produkty
KAISER idell™ 6559-W
Fritz Hansen

KAISER idell™ 6559-W

The renowned KAISER idell™ lamp series is characterised by Christian Dell’s ability to create elegant design with basic geometric hallmarks of modernism: shapes like the sphere, circle and cylinder. Today, the KAISER idell is widely recognised as a symbol of noble Bauhaus design, exquisite choice of material, and precise engineering.
Specifikace
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Christian Dell, 1936 ABOUT THE DESIGNER Christian Dell (1893-1974) developed a highly innovative and pioneering style of design while leading the metal workshop at the Bauhaus from 1922-1925. In 1926, Dell began sketching lamps that would change design history. His 6631 Luxus appeared for the first time in a 1936 catalogue and soon became the undisputed top model of the KAISER idell™ series.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKAISER-idell-6559-W
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůKAISER Idell™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)54.2
  • Šířka (mm)105.4
  • Hloubka (mm)105.4
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCSvětlo
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products