Publikovat produkty
Maluma™ Pendant
Fritz Hansen

Maluma™ Pendant

Maluma features coloured, hand-blown glass, and a matching suspension. A fusion of smooth curves and frosted glass, the Maluma adds a modern expression to any setting. Available in delicate rose, deep plum, and earthy moss, the pendant adds soft colour to any room. Left off or lit, it keeps its colour giving both soft ambient light and functional downlight from its open bottom.
Specifikace
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: moss, plum, rose • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: Textile cord, 3 m • Finish: Shade: hand blown frosted coloured glass, Suspension/stem: anodized aluminum • Material: frosted glass, anodized aluminum • Name: Maluma™ • Nominal Height: 35 cm • Nominal Width: Diameter: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMaluma
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůMaluma™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)350
  • Šířka (mm)235
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures