Publikovat produkty
Easy Urinal
Easy Urinal
Easy Urinal
    Gala

    Easy Urinal

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)

    Urinal with rubber connector and fixing kit.
    Top inlet.

    Options: Urinal divider.

    For areas where space needs to be maximised.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1011901
    • Skupina výrobkůEasy
    • Skupina produktůUrinal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)44
    • Šířka (mm)34.5
    • Hloubka (mm)26.5
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCUrinals
    • Kód UNSPSC30181506
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures