Publikovat produkty
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
    Gala

    Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung

    Wash-basin, 65 x 65 cm with overflow and fixing kit.

    Spacious and elegant wash-basin with fine walls and thin edges and a functional back shelf for soaps and accessories. The new trend of thin walls in vitreous china is here thanks to the collection Mid. Very versatile, with pedestal, half-pedestal and wall-hung options.

    Specifikace
    • For pedestal, semi-pedestal or wall-hung installation. 

      Compatible with Emma Square and Smart pedestal and semi-pedestal.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4002001
    • Skupina výrobkůMid
    • Skupina produktůWash-basin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)147
    • Šířka (mm)650
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures