Publikovat produkty
Universal Wall hung WC pan 560x390
Universal Wall hung WC pan 560x390
Universal Wall hung WC pan 560x390
    Gala
    Archivovány

    Universal Wall hung WC pan 560x390

    Wall hung WC pan horizontal outlet.
    Fixed seat.

    Options: Soft closing seat, Pull-out seat.

    Wall support frame option available.

    Wall hung WC pan with a geometric design and simple shapes, providing an added value in sophistication to the interior design.

    Specifikace
    • Concealed fixing kit included.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1117201
    • Skupina výrobkůUniversal
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)290
    • Šířka (mm)560
    • Hloubka (mm)390
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures