Publikovat produkty
Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.
Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.
    Gala
    Archivovány

    Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.

    Complete toilet set:
    BTW WC pan compact dual outlet, Low cistern with double push mechanism 4,5/3 litres, Fixed seat.

    Options: Soft closing seat, pull-out seat.

    BTW compact WC for low cistern. With dual outlet and dual push-button mechanism 3/4,5 l, allowing up to 25% water saving.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota25162
    • Skupina výrobkůSmart
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)775
    • Šířka (mm)615
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta