Publikovat produkty
Klea BTW WC pan 600x370 mm.
Klea BTW WC pan 600x370 mm.
    Gala
    Archivovány

    Klea BTW WC pan 600x370 mm.

    Complete toilet set:
    WC pan BTW compact with dual outlet and bolt kit, low cistern with dual push-button mechanism 4,5/3 litres, fixed seat.

    Options: Soft closing seat.

    BTW WC pan with softly rounded lines, inspired by nature, which provide a touch of beautt to a modern and functional range. With dual outlet, a waste elbow is required for installation with vertical outlet.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33160
    • Skupina výrobkůKlea
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)836
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)370
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta