Publikovat produkty
Klea Wall hung WC pan 540x340
Klea Wall hung WC pan 540x340
    Gala
    Archivovány

    Klea Wall hung WC pan 540x340

    Wall hung WC pan with horizontal outlet.
    Fixed seat.

    Wall support frame option available.

    Options: Soft closing seat.

    Wall-hung WC with harmony in its rounded shapes. Wall support frame option available.

    Specifikace
    • Concealed fixing kit included.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3317201
    • Skupina výrobkůKlea
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)540
    • Hloubka (mm)340
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures