Publikovat produkty
Mitta Bath. 1700x750 mm.
Mitta Bath. 1700x750 mm.
Mitta Bath. 1700x750 mm.
    Gala

    Mitta Bath. 1700x750 mm.

    Bath without chassis and without waste.

    When design and ergonomics join, a unique bath model is born. Mitta, a sophisticated bath, with pure lines and a great variety of dimensions, that make this bath the ideal solution to adapt to any bathroom space.

    Specifikace
    • ACCESSORIES AND OPTIONS: Free-standing chassis. Mitta front skirting panel 50 cm. high (recommended for baths equipped with hydromassage). Mitta side skirting panel 50 cm. high. Headrest for baths not equipped with headrest. Adjustable feet.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota6240201
    • Skupina výrobkůMitta
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1700
    • Hloubka (mm)750
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures