Publikovat produkty
MENA PLUS Single lever kitchen mixer chrome Rotating spout and cold start
MENA PLUS Single lever kitchen mixer chrome Rotating spout and cold start
    Gala

    MENA PLUS Single lever kitchen mixer chrome Rotating spout and cold start

    Single lever kitchen mixer with cold start
    Specifikace
    • Mena Plus single-lever kitchen mixer, with rotating spout and cold start, straight, firm lines and differentiating finishes: chromed, white matte, gold, granite and granite matte.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3993200
    • Skupina výrobkůTap Fittings
    • Skupina produktůMENA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures