Publikovat produkty
Suite Shower tray. 1300x800 mm.
Suite Shower tray. 1300x800 mm.
Suite Shower tray. 1300x800 mm.
Suite Shower tray. 1300x800 mm.
Suite Shower tray. 1300x800 mm.
Suite Shower tray. 1300x800 mm.
Suite Shower tray. 1300x800 mm.
Suite Shower tray. 1300x800 mm.
    Gala
    Archivovány

    Suite Shower tray. 1300x800 mm.

    Rectangular shower tray Surface.

    Colours/Finishes: 01 White, 50 Ivory, 84 Anthracite, 02 Black.

    Conceived for large spaces, the large sized shower tray offers the best design with a minimalist trend.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota63453XX
    • Skupina výrobkůSuite
    • Skupina produktůShower tray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)1300
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálEpoxidové
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers