Publikovat produkty
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window

    GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(17 recenze)
    The GEALAN-KUBUS® system defines a new design idiom for vinyl windows in architecture. It offers large expanses of glass for more light and transparency, and greater design freedom. On the inside, the new system boasts a flush sightline with no distracting joins. On the outside, its rectangular upstand emphasises the harmonious overall impression. The design-oriented window system opens up a range of design possibilities and therefore new perspectives for architects. Whether fully exposed, half concealed or almost invisible, GEALAN-KUBUS® frames are guaranteed to make an impression. The System is always equipped with the innovations static dry glazing (STV®), intensive core insulation (IKD®) and acrylcolor.
    Specifikace
    • • Tepelná izolace (W/m2K): až do Uw = 0.88 (pro normovou velikost okna)
      • Zvukotěsnost: až do Rw = 45 dB
      • Ochrana proti vloupání: RC1, RC2, RC2N
      • Stavební hloubka: 82,5 mm
      • Kování: skryté nebo přiznané
      • Maximální velikost křídla:
      šířka: 1450 mm
      výška: 2500 mm
      Pozor: šířka a výška elementu spolu korelují v závislosti na konstrukci křídla!

      Volitelně k dispozici s:
      • IKD® (intenzivní izolace jádra)
      • STV® (statické suché zasklení)
      • povrchová úprava (barva) acrylcolor
      • foliované (jednobarevné a dřevodekor)
      • hliníkové opláštění / aluclip
      • dorazové těsnění

      Realizovatelné jsou:
      • okna pro pasivní domy
      • okno KfW-55
      • okno KfW-70
      • pevné/fixní zasklení

      K dispozici jsou doplňující prvky jako zdvižně posuvné dveře a vchodové dveře.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKUBUS_One-Piece_turn_tilt_window_5060_5061
    • Skupina výrobkůPVC Okno
    • Skupina produktůGEALAN-KUBUS® Okno
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2500
    • Šířka (mm)1450
    • Hloubka (mm)82.5
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows