Publikovat produkty
GEALAN-LINEAR® jednokřídlé otvíravě-sklopné okno
GEALAN-LINEAR® jednokřídlé otvíravě-sklopné okno
GEALAN-LINEAR® jednokřídlé otvíravě-sklopné okno
GEALAN-LINEAR® jednokřídlé otvíravě-sklopné okno
GEALAN-LINEAR® jednokřídlé otvíravě-sklopné okno
GEALAN-LINEAR® jednokřídlé otvíravě-sklopné okno

    GEALAN-LINEAR® jednokřídlé otvíravě-sklopné okno

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(26 recenze)

    Ať už v nových budovách nebo při rekonstrukcích, řada GEALAN-LINEAR® přesvědčí svou širokou všestranností. Jedná se o komplexní systémovou platformu, která zahrnuje okna, vstupní dveře i posuvné dveře. Systém je založen na důsledně přímočarém designu, který je v současnosti v architektuře dominantní. Sortiment sladěných zasklívacích lišt navazuje na konzistentní design vnějšího i vnitřního vzhledu okna. Úzké pohledové šířky rámu a křídla zajišťují více světla v budovách.

    Specifikace
    • • Tepelná izolace (W/m2K): až do Uw = 0.72 (pro normovou velikost okna)
      • Zvukotěsnost: až do Rw = 47 dB
      • Ochrana proti vloupání: RC1, RC2, RC2N
      • Stavební hloubka: 74 mm
      • Kování: skryté nebo přiznané
      • Maximální velikost křídla:
      šířka: 1500 mm
      výška: 2300 mm
      Pozor: šířka a výška elementu spolu korelují v závislosti na konstrukci křídla!

      Volitelně k dispozici s:
      • IKD® (intenzivní izolace jádra)
      • STV® (statické suché zasklení)
      • povrchová úprava (barva) acrylcolor
      • foliované (jednobarevné a dřevodekor)
      • hliníkové opláštění / aluclip
      • dorazové těsnění

      Realizovatelné jsou:
      • okna pro pasivní domy
      • okno KfW-55
      • okno KfW-70
      • pevné/fixní zasklení

      K dispozici jsou doplňující prvky jako zdvižně posuvné dveře a vchodové dveře.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLINEAR_One-Piece_turn_tilt_window_7001_7072
    • Skupina výrobkůPVC Okno
    • Skupina produktůGEALAN-LINEAR® Okno
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2500
    • Šířka (mm)1450
    • Hloubka (mm)74
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Tilt and Turn Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows