Publikovat produkty
S9000 Corner Window with variable Angle - Fixed Window - Fixed Window
S9000 Corner Window with variable Angle - Fixed Window - Fixed Window
S9000 Corner Window with variable Angle - Fixed Window - Fixed Window
S9000 Corner Window with variable Angle - Fixed Window - Fixed Window
S9000 Corner Window with variable Angle - Fixed Window - Fixed Window
S9000 Corner Window with variable Angle - Fixed Window - Fixed Window
S9000 Corner Window with variable Angle - Fixed Window - Fixed Window
S9000 Corner Window with variable Angle - Fixed Window - Fixed Window
S9000 Corner Window with variable Angle - Fixed Window - Fixed Window

    S9000 Corner Window with variable Angle - Fixed Window - Fixed Window

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(14 recenze)

    Nový kombinovaný systém GEALAN S 9000 sjednocuje stejnou měrou výhody a charakteristiky středového a dorazového těsnění pro plastová okna a plastové dveře o stavební hloubce 82,5 mm. Velká stavební hloubka, šestikomorové profily a tři celoobvodové těsnící roviny zaručují vynikající tepelnou izolaci.
    V kombinaci profilů 6016/6003 je dodatečně k dispozici  statické suché zasklení (STV®), intenzivní izolace jádra (IKD®) a barevné spektrum acrylcolor.

    Specifikace
    • • Ochrana proti vloupání: RC1, RC2, RC2N
      • Stavební hloubka: 82,5 mm
      • Kování: skryté nebo přiznané

      Volitelně k dispozici s:
      • IKD® (intenzivní izolace jádra)
      • STV® (statické suché zasklení)
      • povrchová úprava (barva) acrylcolor
      • foliované (jednobarevné a dřevodekor)
      • hliníkové opláštění / aluclip
      • dorazové těsnění

      Realizovatelné jsou:
      • okna pro pasivní domy
      • pevné/fixní zasklení
      K dispozici jsou doplňující prvky jako zdvižně posuvné dveře a vchodové dveře.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS9000_CornerWindow_VariableAngle_Fixed_Fixed
    • Skupina výrobkůPVC Rohové okno
    • Skupina produktůS9000 Rohové okno
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-17
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)82.5
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Corner Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows