Publikovat produkty
Modulo
Geoplast

Modulo

Formwork for lightweight structural fillings and ventilated foundations and slabs

Specifikace
  • Modulo is a permanent formwork designed for the construction of ventilated crawl spaces and sanitary voids, creating a physical barrier between the ground and the building. Through natural or forced ventilation, the crawl space built with Modulo eliminates rising damp and directs Radon gas toward the atmosphere, enhancing indoor health and improving the durability of the structure.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaModulo
  • Skupina výrobkůFOUNDATIONS
  • Skupina produktůFoundation products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-30
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
  • Kód Uniclass 2015TE_10
  • Popis Uniclass 2015Formwork
  • Kód CSI MasterFormat 201431 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Radon Mitigation