Publikovat produkty
Multimodulo
Geoplast

Multimodulo

Formwork for ventilated floor

Specifikace
  • Multimodulo is a recycled plastic formwork for the construction of ventilated foundations. It includes 4 elements in a single one, thus ensuring high standards of strength. It is very stable and easy to install since it has nine support points for each element.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMultimodulo
  • Skupina výrobkůFOUNDATIONS
  • Skupina produktůFoundation products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)710
  • Hloubka (mm)710
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
  • Kód Uniclass 2015TE_10
  • Popis Uniclass 2015Formwork
  • Kód CSI MasterFormat 201431 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Radon Mitigation