Publikovat produkty
WALL-HUNG CERAMIC WC OPEN  EASY-CLEAN  D0182C/01
Goman

WALL-HUNG CERAMIC WC OPEN EASY-CLEAN D0182C/01

Wall-hung ceramic WC Open easy-clean
Specifikace
  • wall-hung wc in vitreous china, glossy white, rimless with clean-on function, for concealed cisterns and wall drain. two points for fixing to wall, center distance mm 180. CE marking according to standard EN997. dimensions mm 750 (p) x 380 (w) x 390 (h). type Goman series Open code D0182C/01
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD0182C-01
  • Skupina výrobkůWall hung WC and Bidets
  • Skupina produktůOP
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)390
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)750
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)24
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815