Publikovat produkty
WC Open D0183C/01
Goman

WC Open D0183C/01

WALL-HUNG WC WITH FRONT OPENING OPEN 75 EASYCLEAN
Specifikace
  • wall-hung wc in vitreous china, glossy white, with front opening, rimless with clean-on function, for concealed cisterns and wall drain. two points for fixing to wall, center distance mm 180. CE marking according to standard EN997. dimensions mm 750 (p) x 380 (w) x 390 (h). type Goman series Open code D0183C/01
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD0183C-01
  • Skupina výrobkůFloor WC and Bidets
  • Skupina produktůOP
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)390
  • Šířka (mm)385
  • Hloubka (mm)760
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)24
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets