Publikovat produkty
FOLDING SUPPORTING BAR LEX-XB75/94
Goman

FOLDING SUPPORTING BAR LEX-XB75/94

folding bar with clutch for vertical locking - Leonardo Deluxe chrome inox series
Specifikace
  • folding safety bar Leonardo Deluxe series, with vertical locking and accident prevention system, consists of 4 pieces, made of stainless steel aisi304, coated with galvanic chrome and anti-wear material epoxy-polyester (color white RAL9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts), in tube Ø32x1.5 mm, intermediate reinforcements, complete with: long stainless steel plate with 4 holes for wall fixing, joint pin Ø8, clutch in synthetic thermoplastic material. chrome plated spacers and caps. dimensions mm 750 (p) x 95 (l) x 170 (h). load capacity 150 kg. CE medical device, 10 year warranty. type Goman code LEX-XB75/94
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLEX-XB75-94
  • Skupina výrobkůFolding and fixed bars
  • Skupina produktůLEX
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)110
  • Hloubka (mm)750
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)2.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815