Publikovat produkty
Shower Holder Handle MIA-X12050/94
Goman

Shower Holder Handle MIA-X12050/94

T-HANDLE C / SLIDING RAIL, SHOWER AND FLEX CHROME
Specifikace
  • SAFETY HANDLE CM 50X120 WITH VERTICAL IN FREE POSITION, COMPLETE WITH SHOWER WITH 3 JETS AND FLEXIBLE HOSE OF CM 150, CONSISTS OF SIX COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM, COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. LOAD CAPACITY 150 KG. DIMENSION MM 1240 (H) X 500 (W) X 87 (P). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. TYPE: GOMAN CODE MIA-X12050/94
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMIA-X12050-94
  • Skupina výrobkůSupporting bars
  • Skupina produktůMIA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1235
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)87
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)3.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers