Publikovat produkty
90° SAFETY HANDLE  Z5050/01
Goman

90° SAFETY HANDLE Z5050/01

90° safety handle cm. 50x50 - Classic antibacterial white series
Specifikace
  • safety handle with vertical side dx o sx, made up of one piece, without joints, made of steel with anti-corrosion treatment and coated with epoxy polyester wear-resistant material white ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio-goman, tube ø32x1,5, with 1 reinforcing connection, complete with: screw countersunk union ø10, plates for fixing to wall in stainless steel 304, a 6 holes, rosettes in stainless steel aisi430 "vandal proof" function. dimension mm. 500x500. CE medical device, guarantee 10 years. 150kg load capacity. type: Goman code Z5050/01.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaZ5050-01
  • Skupina výrobkůSupporting bars
  • Skupina produktůCLS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálPolyesterová pryskyřice
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)2.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815