Publikovat produkty
SAFETY HANDLE ZM130/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM130/01

safety linear handle cm. 130 - Classic antibacterial white series
Specifikace
  • handle linear safety, made up of one piece, without joints, with central reinforcement, made of steel tube ø32x1,5 treatment with anti-corrosion and coating with epoxy polyester anti-wear material white ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio goman, complete with: screw countersunk union ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes steel inox430 "anti-vandal" function. dimension cm. 130. CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150 kg. type Goman code ZM130/01
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaZM130-01
  • Skupina výrobkůSupporting bars
  • Skupina produktůCLS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)75
  • Šířka (mm)1300
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálPolyesterová pryskyřice
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)2.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815