Publikovat produkty
CERAMIC WASHBASIN  D0280/01
Goman

CERAMIC WASHBASIN D0280/01

4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
ceramic washbasin Open with overflow and concave front edge
Specifikace
  • ceramic (vitreous china) washbasin, white shiny, ergonomic for disabled, with wrist elbow and overow. ready for wall installation with fixing plugs or with brackets or mechanisms. the taps must be of the single hole type. in compliance with european standard en14688. overall dimensions: mm 660 (w) x 550 (p) x 160 (h). type Goman series Open article D0280/01.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD0280-01
  • Skupina výrobkůWash basins
  • Skupina produktůOP
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)660
  • Hloubka (mm)550
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)19.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText