Publikovat produkty
UNIVERSAL WASHBASIN D0286B/01
Goman

UNIVERSAL WASHBASIN D0286B/01

washbasin Flight with pre-assembled fixed bracket without overflow with free waste drain and chrome-plated space-saving siphon
Specifikace
  • ergonomic monocoque basin of universal use , made in one piece of corian 12 mm matt (01) or translucent (21) white, with a plan with armrest incline of 11° and front edge concave to promote and approach the rotation maneuver on wheelchair. without overflow, with free flow waste and space saving siphon, supplied pre-assembled with bracket galvanized and painted with 4 points wall anchorage. CE in conformity to UNI EN 14688. dimension mm 640(w)x597(p)x190(h). load capacity kg. 150. type Goman code D0286B01X.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD0285B-01
  • Skupina výrobkůWash basins
  • Skupina produktůErgonomic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolymer
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815