Publikovat produkty
WALL-HUNG CERAMIC WC  D056A/01
Goman

WALL-HUNG CERAMIC WC D056A/01

Wall-hung ceramic WC Open
Specifikace
  • wall-hung wc series Open with front opening, made in vitreous china, color white, wall drain mm ø100, installation through a wall metal brackets with 2 points of xing, distance mm 180. CE marking in accordance with the standard EN997. dimensions mm 375 (w) x 560 (p) x 370 (h). type Goman series Open code D056A/01
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD056A-01
  • Skupina výrobkůWall hung WC and Bidets
  • Skupina produktůOP
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)370
  • Šířka (mm)375
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)18.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815