Publikovat produkty
Folding Bar SH-B60/31
Goman

Folding Bar SH-B60/31

FOLDING BAR SHADE CM. 60
Specifikace
  • SAFETY BAR RIBALTABILE CM 60, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 1.5 THICKNESS MATERIAL COATED WITH WEAR-RESISTANT EPOXY POLYESTER MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF PLATE COMPLETE FIXING WALL STAINLESS STEEL AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM 60 GOMAN CODE TYPE SH-B60/31
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSH-B60-31
  • Skupina výrobkůFolding and fixed bars
  • Skupina produktůSH
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)180
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)2.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars