Publikovat produkty
FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01
Goman

FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
folding bar cm. 80 with long plate and clutch for vertical locking - Classic antibacterial white series
Specifikace
  • folding safety bar, with vertical movement and friction accident prevention system, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5 with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts, welded intermediate reinforcement, complete with: aisi 430 stainless steel plate with 4 holes for wall mounting, ø8 union pin, clutch in thermoplastic synthetic material. dimensions mm 800. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. Goman type code ZB13/01
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaZB13-01
  • Skupina výrobkůFolding and fixed bars
  • Skupina produktůCLS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)215
  • Šířka (mm)110
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálPolyesterová pryskyřice
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)3.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815