Publikovat produkty
Folding Bar SH-B75/31
Goman

Folding Bar SH-B75/31

FOLDING BAR SHADE CM. 75
Specifikace
  • SAFETY RIBALTABILE CM BAR. 75, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 THICKNESS 1.5 COATED WITH EPOXY POLYESTER MATERIAL WEAR MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF WALL PLATE FULL OF STEEL FIXING INOX AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM.75 GOMAN CODE TYPE SH-B75/31
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSH-B75-31
  • Skupina výrobkůFolding and fixed bars
  • Skupina produktůSH
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)180
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)750
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)2.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars