Publikovat produkty
Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 17 cm
Archivovány

Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 17 cm

The PROCERAN ceramic roof system covers the thicknesses of 13 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm and 25 cm, which facilitates the execution of an important range of forging thicknesses, where its mechanical characteristics and its weight, lower than that of other solutions, impact strongly on structural calculations, which leads to significant material and labor savings in the results of these calculations.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabovedilla-17_M-P
  • Skupina výrobkůFloor slabs
  • Skupina produktůBovedillas Iron Joist
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)165
  • Šířka (mm)240
  • Hloubka (mm)620
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)9.44
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
  • Klasifikace IFCDeska
  • Název UNSPSCCeramic blocks
  • Kód UNSPSC30131504
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Popis Uniclass 2015Clay blocks
  • Číslo OmniClass23-13 21 00
  • Název OmniClassBlocks and Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction