Publikovat produkty
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    Specifikace
    • Surfaces: - 04943820 Brushed Nickel - 04943000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of plastic • rinseable screen seal
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota04943USA
    • Skupina výrobkůPorter sets
    • Skupina produktůCroma 100
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)7.38
    • Šířka (mm)3.88
    • Hloubka (mm)7.38
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)762
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers