Publikovat produkty
Vernis Blend Shower holder set Vario EcoSmart with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario EcoSmart with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario EcoSmart with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario EcoSmart with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Vernis Blend Shower holder set Vario EcoSmart with shower hose 160 cm

    Vernis Blend Shower holder set 100 Vario EcoSmart with shower hose 160 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 26278000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26278XXX
    • Skupina výrobkůPorter sets
    • Skupina produktůVernis Blend
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)438
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)152
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)488
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers