Publikovat produkty
Crometta Shower holder set Vario EcoSmart 9 l/min with shower hose 160 cm
Crometta Shower holder set Vario EcoSmart 9 l/min with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower holder set Vario EcoSmart 9 l/min with shower hose 160 cm

    Crometta Shower holder set 100 Vario EcoSmart 9 l/min with shower hose 160 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 26694400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26694400
    • Skupina výrobkůPorter sets
    • Skupina produktůCrometta
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)356
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)136
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)480
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers