Publikovat produkty
Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 160 cm
Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 160 cm

    Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 160 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 26856000 Chrome - 26856700 Matt White Specification: • consists of: baton hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 x 38 mm • integrated support function • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26856000
    • Skupina výrobkůPorter sets
    • Skupina produktůRainfinity
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)230
    • Šířka (mm)48
    • Hloubka (mm)78
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)600
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers