Publikovat produkty
Unica Shower bar Varia 105 cm
Unica Shower bar Varia 105 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar Varia 105 cm

    Unica Shower bar Varia 105 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 27356000 Chrome Specification: • consists of: shower bar, slider • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • variable drilling hole distance: 400 mm - 970 mm • hand shower holder inclination angle adjustable in 2 steps • wall supports of plastic • variable wall support
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27356000
    • Skupina výrobkůWallbars
    • Skupina produktůUnica
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1044
    • Šířka (mm)104
    • Hloubka (mm)81
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010140
    • Název ETIMSliding rod
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures