Publikovat produkty
Raindance E Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
Raindance E Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm

    Raindance E Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
    Specifikace
    • Surfaces: - 27375000 Chrome - 27375020 Polished Chrome - 27375130 Polished Bronze - 27375140 Brushed Bronze - 27375250 Brushed Gold Optic - 27375260 Brushed Chrome - 27375300 Polished Red Gold - 27375310 Brushed Red Gold - 27375330 Polished Black Chrome - 27375340 Brushed Black Chrome - 27375800 Stainless Steel Optic - 27375820 Brushed Nickel - 27375830 Polished Nickel - 27375930 Polished Brass - 27375950 Brushed Brass - 27375990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 250 x 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 240 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 8 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27375000
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůRaindance E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)158
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)330
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures