Publikovat produkty
Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm
Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm

    Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 27492000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 460 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 18 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27492000
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůRaindance S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)149
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)609
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures