Publikovat produkty
Croma E Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat
Croma E Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat
    hansgrohe

    Croma E Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat

    Croma E Showerpipe 280 1jet EcoSmart with thermostat
    Specifikace
    • Surfaces: - 27660000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose • overhead shower Croma 280 • shower head size overhead shower: 280 x 170 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 8,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 8,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • swivel shower arm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • thermostat Ecostat E • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27660000
    • Skupina výrobkůShowerpipes with thermostat
    • Skupina produktůCroma E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1177
    • Šířka (mm)306
    • Hloubka (mm)487
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures