Publikovat produkty
Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm
Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm

    Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 27669000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 125 mm • integrated support function • spray type: PowderRain, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27669000
    • Skupina výrobkůPorter sets
    • Skupina produktůRaindance Select S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)198
    • Šířka (mm)125
    • Hloubka (mm)131
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)575
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers