Publikovat produkty
Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set
Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 31280000 Chrome Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 123 mm • spout height: 112 mm • ball-pivot joint • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31280000
    • Skupina výrobkůBidet mixers
    • Skupina produktůMetris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)155
    • Šířka (mm)55
    • Hloubka (mm)157
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010888
    • Název ETIMBidet mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures