Publikovat produkty
Metropol Classic Single lever basin mixer 260 with lever handle for washbowls with pop-up waste set
Metropol Classic Single lever basin mixer 260 with lever handle for washbowls with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metropol Classic Single lever basin mixer 260 with lever handle for washbowls with pop-up waste set

    Metropol Classic Single lever basin mixer 260 with lever handle for washbowls with pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 31303000 Chrome - 31303090 Chrome/Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 191 mm • spout height: 254 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31303000
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůMetropol Classic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)319
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)235
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures